??
CAD model selection
K0633.202410
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0633 - Indexing plungers without collar with extended indexing pin
Bill of material
K0633.202410
BESTKIPP
Order No.
K0633.202410
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin hardened
FORM
Form
H
AUSF
version
with locknut
POS
Position
GR
size
4
D
diameter
10 mm
D1
thread
M 20 x 1,5 mm
D2
diameter
33 mm
L
Length
79.0 mm
L1
Length
40 mm
L2
Length
24.0 mm
H
height
15 mm
SW
width across flats
30
F
chamfer 30°
2.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
43 N
BESTES
Order No. screw-in washer
03094-94 mm
GEW
Approx. weight
0.1355 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245015429
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions